Magnetventilspole, BE024DS, Koblingsboks, Multipakk

018F6757

NRF: 5640076

Elektrisk kobling: Koblingsboks, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.348 Kilogram
Nettovekt 0.321 Kilogram
Volume 0.321 Liter
EAN 5702428033633

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 32 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Deleprogramnavn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Koblingsboks
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 13.5
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Farge Blå
Forsyningsspenning [V] DC 24 V
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeldiameter [mm] [maks.] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [min.] 6 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Lederområde [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Merkedata Kontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] 100 %
Rel. Fuktighet [% RH][Min] 0 %
Reservedelnummer 018F6757
Samsvar EN 60730-1
SCIP dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier produktnavn Solenoid coils
Servicebar Nei
Spoledesign standard VDE 0580
Spolefesting Påklipsing
Spoletilkobling Koblingsboks
Spoleviklingens isolasjonsklasse Klasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] DC 16 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BE024DS
Typedesign BE024DS
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality