Differansetrykkbryter, RT260A

017D002366

NRF: 9007545

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.5 - 6, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 42

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.278 Kilogram
Nettovekt 0.994 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042826

 

Antall per emballasjeformat 9 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] 6 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] 0.6 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] 87 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] 0.5 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] 0.05 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] 7.3 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] -1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] 36 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] 522 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] -15 psig
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt diff. [bar] 0.5 bar
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kuldemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. driftstrykk [bar] 42 bar
Maks. driftstrykk [psig] 609 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 47 bar
Maks. testtrykk [psig] 681 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivelse Diff. trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differansetrykkbryter
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Brytertilbehør
Reléutløsningstid [s] 0 s
SCIP dossier nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier produktnavn RT Presso_Diff.Presso
Servicebar Kontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkoblingsmerknader Sveisenippel d6.5/D10mm
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Trykkområde [bar] Pe [maks.] 36 bar
Trykkområde [bar] Pe [min.] -1 bar
Type RT260A
UK RoHS compliance Yes
UL-godkjente kjølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality