Trykkbryter, RT116

017-617666

Regul. område [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differanse [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.982 Kg
Nettovekt 0.854 Kg
Volume 2.753 Liter
EAN 5702428477734

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
China RoHS compliance Yes
Differanse [bar] [maks.] 1.3 bar
Differanse [bar] [min.] 0.33 bar
Differanse [psi] [maks.] 18.9 psi
Differanse [psi] [min.] 4.8 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling DIN-plugg
Elektrisk koblingsstandard EN 175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 11
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 250 V
AC1=10 A, 250 V
AC3=4 A, 250 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 250 V
Maks. driftstrykk [bar] 22 bar
Maks. driftstrykk [psig] 320 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 25 bar
Maks. testtrykk [psig] 363 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Trykkbryter
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 10 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 1 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 145 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 14.5 psig
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 3/8
Type RT116
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality