Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, Flens, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

016D6065

NRF: 5640066

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: PZH, Husmateriale: Støpejern, Drift: Servostyrt (stempel), Antall veier: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 16.88 Kilogram
Nettovekt 16.036 Kilogram
Volume 22.49 Liter
EAN 5702422048282

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 1 stk.
Antall veier 2/2
Application Åpen
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 58.1 gal/min
Deleprogramnavn EV220B 65 - 100
Differansetrykk [bar] [Maks.] 10 bar
Differansetrykk [bar] [min.] 0.25 bar
Differansetrykk [psi] [maks.] 145 psi
Differansetrykk [psi] [min.] 3.6 psi
Drift Servostyrt (stempel)
Emballasjeformat Enkeltpakke
Est. tid til å lukke, vann [ms] 7000 ms
Est. tid til å åpne, vann [ms] 5000 ms
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flowretning Enkelt-strømning
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Funksjon NC
Godkjenning PZH
Husmateriale Støpejern
In scope of WEEE and contain batteries No
Koblingsmateriale Støpejern
Koblingsstandard EN 1092-1
Koblingsstørrelse [tommer] 2 1/2 in
Koblingstype Flens
Kv verdi [m³/t] 50 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. driftstrykk [bar] 10 bar
Maks. driftstrykk [psig] 145 psig
Maks. testtrykk [bar] 15 bar
Maks. testtrykk [psig] 218 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Medietoleransekommentarer Nøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 80 °C
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Flenser
Magnetventilspole-tilbehør
SCIP dossier nr. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Servicebar Magnetventil-reservedeler
Spesifikasjonsnøkkel EV220B 65CI FL10 E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tetningsmateriale EPDM
Type EV220B
Typedesign EV220B 65
UK RoHS compliance Out of scope
Utløser B
Væskegruppe 2
Åpne/lukke utligningsåpning Ekstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm] 65 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 2 1/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality