Kompresjonsbeslag, G 1 A

013U0134

NRF: 8505577

Kompresjonstrykkringkobling for VMT DN20 fi 18 x 1

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.15 Kilogram
Nettovekt 0.15 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702420014241

 

Description Kompresjonstrykkringkobling for VMT DN20 fi 18 x 1
Diameter [mm] 20 mm
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koblingsstørrelse G 1 A
MATERIALE Messing CW617N
Nominelt trykk [bar] 10 bar
Pakkeantall 1
Produktgruppe Tailpieces
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Innvendige gjenger
Type Compression fittings

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality