RA fjerninnstilling, RA 5068, Væske, Følertype: Fjerntemp.regulator, 8 °C - 28 °C, RA
013G5068
NRF: 8505135
Fjerntemperaturregulator med frostbeskyttelse, begrensning og låsing av børverdi temperatur
Fjerntemperaturregulator med frostbeskyttelse, begrensning og låsing av børverdi temperatur
Bruttovekt | 0.28 Kg |
Nettovekt | 0.258 Kg |
Volume | 0.798 Liter |
EAN | 5702421034583 |
Bruttovekt | 0.28 Kg |
Nettovekt | 0.258 Kg |
Volume | 0.798 Liter |
EAN | 5702421034583 |
Description | Fjerntemperaturregulator med frostbeskyttelse, begrensning og låsing av børverdi temperatur |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Farge | Hvit RAL 9016 |
Frostbeskyttelse | Ja |
Følerdesign | RA 2000 |
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.] | 28 °C |
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.] | 8 °C |
Følermedia | Væske |
Følertype | Fjerntemp.regulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innhold i settet | Sensor |
Kapillarrør til radiator, lengde [m] [Maks.] | 0 m |
Kapillarrørlengde | 0-8 m |
Kapillarrørlengde [m] [Maks.] | 8 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
SCIP dossier nr. | f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa |
SCIP dossier produktnavn | RA2000 FE-IF, 2-8m |
Sensorversjon | RA 5068 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturbegrensning | Ja |
Tilkoblingstype til føler | RA adaptor |
Tilkoblingstype til ventil | RA |
Type | RA Remote Setting |
Description | Fjerntemperaturregulator med frostbeskyttelse, begrensning og låsing av børverdi temperatur |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Farge | Hvit RAL 9016 |
Frostbeskyttelse | Ja |
Følerdesign | RA 2000 |
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.] | 28 °C |
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.] | 8 °C |
Følermedia | Væske |
Følertype | Fjerntemp.regulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innhold i settet | Sensor |
Kapillarrør til radiator, lengde [m] [Maks.] | 0 m |
Kapillarrørlengde | 0-8 m |
Kapillarrørlengde [m] [Maks.] | 8 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
SCIP dossier nr. | f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa |
SCIP dossier produktnavn | RA2000 FE-IF, 2-8m |
Sensorversjon | RA 5068 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturbegrensning | Ja |
Tilkoblingstype til føler | RA adaptor |
Tilkoblingstype til ventil | RA |
Type | RA Remote Setting |