Radiatorventiler, RA-UR, Lavstrøm revers, DN 15, Vinkel, D
013G3229
Reverse flow through the valve, can be installed on return
Reverse flow through the valve, can be installed on return
Bruttovekt | 0.29 Kg |
Nettovekt | 0.278 Kg |
Volume | 0.339 Liter |
EAN | 5702420032481 |
Bruttovekt | 0.29 Kg |
Nettovekt | 0.278 Kg |
Volume | 0.339 Liter |
EAN | 5702420032481 |
Bruksområde | 2-rørssystem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Reverse flow through the valve, can be installed on return |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimensjon standard | D |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Forhåndsinnstilling | Ja |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Vinkel |
Kv-verdi ved innstilling 1 [m³/h] | 0.02 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 2 [m³/h] | 0.03 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 3 [m³/h] | 0.06 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 4 [m³/h] | 0.08 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 5 [m³/h] | 0.14 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 6 [m³/h] | 0.2 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 7 [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling N [m³/h] | 0.47 m³/h |
Kvs-verdier [m³/h] | 0.53 m³/h |
Produktgruppe | Radiator Valves |
SCIP dossier nr. | a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee |
SCIP dossier produktnavn | RA-U -UN & -UR Radiator valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1/2 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 1/2 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RA-UR |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventiltype | Lavstrøm revers |
Bruksområde | 2-rørssystem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Reverse flow through the valve, can be installed on return |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimensjon standard | D |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Forhåndsinnstilling | Ja |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Vinkel |
Kv-verdi ved innstilling 1 [m³/h] | 0.02 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 2 [m³/h] | 0.03 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 3 [m³/h] | 0.06 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 4 [m³/h] | 0.08 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 5 [m³/h] | 0.14 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 6 [m³/h] | 0.2 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 7 [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling N [m³/h] | 0.47 m³/h |
Kvs-verdier [m³/h] | 0.53 m³/h |
Produktgruppe | Radiator Valves |
SCIP dossier nr. | a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee |
SCIP dossier produktnavn | RA-U -UN & -UR Radiator valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1/2 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 1/2 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RA-UR |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventiltype | Lavstrøm revers |