Sil, ikke-sveist, FA 15

006-0058

Koblingsmateriale: Stål, Vevfinhet [µm]: 150, Maks. driftstrykk [bar]: 28.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.812 Kilogram
Nettovekt 1.702 Kilogram
Volume 2.105 Liter
EAN 5702422040927

 

Antall per emballasjeformat 10 stk.
Brukt til produkt, kommentarer Fitting i rørledninger
Cv-verdi [gal/min] 3.95 gal/min
Deler inkludert Bolter
Pakninger
Skruer
Flenser
Emballasjeformat Multipakk
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 3, par. 3
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard ASME B 16.22
Koblingsstørrelse [mm] 16 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 5/8 in
Koblingstype Lodding
Kuldemidler R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Kv verdi [m³/t] 3.4 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 28 bar
Maks. driftstrykk [psig] 406 psig
Maks. testtrykk [bar] 42 bar
Maks. testtrykk [psig] 609 psig
Produktbeskrivelse Sil
Produktgruppe Strainers
Produktnavn Sil, ikke-sveist
Silområde [cm2] 40 cm²
Silområde [in2] 6.2 in²
Silvolum [cm3] 68 cm³
Silvolum [in3] 4.15 in³
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Støtteboltstørrelse M12 x 127
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type FA 15
Vevfinhet [mesh] 100 Mesh
Vevfinhet [µm] 150 µm
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality