Mikroplatevarmeveksler, XB37M-1, Antall plater: 80

004B1700

Loddemateriale: Kobber, 25 bar

Produktdetaljer

Bruttovekt 15.18 Kg
Nettovekt 15.024 Kg
EAN 5702421663974

 

Antall pass 1
Antall per emballasjeformat 1 stk.
Antall plater 80
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] 25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning PED
Horisontalt midtre porthull [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori II
Koblingsstandard DIN ISO 228/1
Loddemateriale Kobber
Material Description (Short Te XB37M-1-80_2_25_A_1G1_1G1 50mm
Plate material no. 1.4404
Platemateriale 1.4404
Platemønster M
Product Name Description Mikroplatevarmeveksler
Produktgruppe Heat exchangers
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm] 50 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm] 50 mm
Totalbredde [mm] 119 mm
Totalhøyde uten bein [mm] 525 mm
Type XB37M-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.085 L
Volume per channel 2 [l] 0.085 L
Væskegruppe 2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality