NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, Digital aktuator for AB-QM DN 200-250

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.833 Kilogram
Nettovekt 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon XL, Digital aktuator for AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Forsyningsspenning [V] DC 24 V
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabel inkludert Nei
Kompatibilitet med AB-QM størrelse DN 200-250
Kontrollsignaltype 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Produktgruppe Gear actuators
Reguleringskarakteristikk lineær / Lik prosentdel
SCIP dossier nr. 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP dossier produktnavn NovoCon XL
Slag [mm] 80 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type NovoCon XL
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality