NovoCon L, DN 125-150, Nei

003Z8560

NovoCon L, Digital aktuator for AB-QM DN 125-150

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.241 Kilogram
Nettovekt 5.4 Kilogram
Volume 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, Digital aktuator for AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Forsyningsspenning [V] DC 24 V
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabel inkludert Nei
Kompatibilitet med AB-QM størrelse DN 125-150
Kontrollsignaltype 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Produktgruppe Gear actuators
Reguleringskarakteristikk lineær / Lik prosentdel
SCIP dossier nr. bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
SCIP dossier produktnavn NovoCon L
Sikkerhetsfunksjon Nei
Slag [mm] 50 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type NovoCon L
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality