ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Utvendige gjenger, Uten isolering

003Z5515

ASV-PV DN 40 5-25 kPa, utvendig gjenge, uten isolasjon, Automatisk strupeventil

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.55 Kilogram
Nettovekt 4.18 Kilogram
Volume 9.494 Liter
EAN 5710104081779

 

Avstengningsfunksjon Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 40 5-25 kPa, utvendig gjenge, uten isolasjon, Automatisk strupeventil
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differansetrykkinnstilling [kPa] [Maks.] 25 KPa
Differansetrykkinnstilling [kPa] [Min.] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikkinnstilling [kPa] 10 KPa
Impulsrørlengde [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolering Uten isolering
Kvs-verdier [m³/h] 10 m³/h
Materiale i ventilhus Messing
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Monteringsposisjon Returrør
Produktgruppe Automatic balancing
SCIP dossier nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier produktnavn "ASV-PV DN 15 - 50"
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 40

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality