AB-PM, DN 32, Høytrykk, Utvendige gjenger

003Z1415

AB-PM HP DN 32, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.346 Kilogram
Nettovekt 2.14 Kilogram
Volume 2.615 Liter
EAN 5710104083742

 

Aktuatortilslutning M30 x 1.5
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM HP DN 32, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil
Differansetrykk [kPa] [Maks.] 400 KPa
Differansetrykk [kPa] [Min.] 28 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulsrørlengde [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale i ventilhus DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Mengde maks. ved dp=10kpa [m3/h] 3.4 m³/h
Monteringsposisjon Turrør
Produktgruppe Automatic balancing
SCIP dossier nr. 79fd6551-fe13-4c30-9548-73d8970a1e8d
SCIP dossier produktnavn AB-PM DN32 HP without test plugs
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Trykklasse PN 16
Trykkversjon Høytrykk
Type AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 32

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality