AB-QM, DN 20, Med testplugger, Utvendige gjenger
003Z1213
NRF: 8505151
AB-QM DN 20, med testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
AB-QM DN 20, med testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
Bruttovekt | 0.742 Kg |
Nettovekt | 0.726 Kg |
Volume | 1.359 Liter |
EAN | 5710104029924 |
Bruttovekt | 0.742 Kg |
Nettovekt | 0.726 Kg |
Volume | 1.359 Liter |
EAN | 5710104029924 |
Aktuatortilslutning | M30 x 1.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, med testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | DZR-messing (CW 602N) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 0.9 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | f4ceaad6-920c-4e6d-9ec8-8dac7938b76c |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN20 with measuring nipples |
Slag [mm] | 2.25 mm |
Starttrykk [kPa] | 16 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Versjon | AB-QM 3.0 |
Aktuatortilslutning | M30 x 1.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, med testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | DZR-messing (CW 602N) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 0.9 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | f4ceaad6-920c-4e6d-9ec8-8dac7938b76c |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN20 with measuring nipples |
Slag [mm] | 2.25 mm |
Starttrykk [kPa] | 16 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Versjon | AB-QM 3.0 |