Antall per emballasjeformat |
10 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv-verdi [gal/min] |
2.2 gal/min |
Diff. trykk [psi] |
145 psi |
Differensialtrykk [bar] |
10 bar |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Godkjenning |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Godkjenning, filnavn |
KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
Husmateriale |
Messing |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap.rørlengdedel [tommer] |
35 7/16 in |
Kapillarrørlengde [mm] |
900 mm |
Kjølemidler uten olje |
R513A |
Kobling innv./utv. |
Intern |
Koblingsstandard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Koblingsstørrelse (kuldemiddel) |
1/4 in - 6 mm |
Koblingsstørrelse [tommer] |
1/2-14 |
Koblingstype |
NPT |
Koblingstype (kuldemiddel) |
SAE flare-koblingsmutter |
Kuldemidler |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
Kv verdi [m³/t] |
1.9 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] |
16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
232 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
24 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
350 psig |
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] |
38 bar |
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] |
551 psig |
Medier |
Friskvann Naturlig saltoppløsning |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-25 °C |
MWP (kuldemiddel) [bar] |
26.4 bar |
MWP (kuldemiddel) [psig] |
383 psig |
Product Name Description |
Trykkstyrt vannventil |
Produktgruppe |
Water regulating valves |
SCIP dossier nr. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dossier produktnavn |
WVS/WVTS |
Smøremiddelkompatibilitet |
Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Styretrykkområde [bar] [maks.] |
18 bar |
Styretrykkområde [bar] [min.] |
14 bar |
Styretrykkområde [psig] [Maks.] |
260 psig |
Styretrykkområde [psig] [min.] |
205 psig |
Type |
WVO 15 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Åpningskonfigurasjon |
Åpner ved stigende kond.trykk |
Åpningsstørrelse [mm] |
15 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] |
3/5 in |