AVTB (rask), 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Utvendige gjenger
003N5116
NRF: 8544391
AVTB 25 Termostatisk ventil 20-60#C
AVTB 25 Termostatisk ventil 20-60#C
Bruttovekt | 1.654 Kilogram |
Nettovekt | 1.571 Kilogram |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100516 |
Bruttovekt | 1.654 Kilogram |
Nettovekt | 1.571 Kilogram |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100516 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Begrensningsenhet – funksjon | Nei |
Description | AVTB 25 Termostatisk ventil 20-60#C |
Diameter [mm] | 25 mm |
Diameter på temperatursensor [mm] | 9.5 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Temperaturregulator |
Følerkobling | M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
Gangtid stengt [sek] | 3 " |
Gangtid åpen [sek] | 3 " |
Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstandard | ISO 228/1 |
Koblingsstørrelse | G 1 1/4 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 5.5 m³/h |
Lengde på temperatursensor [mm] | 180 mm |
Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i ventilhus | DZR-messing BS 2872/CZ132 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 90 °C |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Montering av temperatursensor | Sensorvarmer |
Monteringsversjon | Retur |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Periodemåler [sek] | 3 " |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Strømningskontroll | Nei |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Tetning for konus/sete | NBR / DZR, messing BS 2872 / CZ132 |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Type | AVTB (fast) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
VSP-funksjon – P | Nei |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Ja |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Begrensningsenhet – funksjon | Nei |
Description | AVTB 25 Termostatisk ventil 20-60#C |
Diameter [mm] | 25 mm |
Diameter på temperatursensor [mm] | 9.5 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Temperaturregulator |
Følerkobling | M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
Gangtid stengt [sek] | 3 " |
Gangtid åpen [sek] | 3 " |
Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstandard | ISO 228/1 |
Koblingsstørrelse | G 1 1/4 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 5.5 m³/h |
Lengde på temperatursensor [mm] | 180 mm |
Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i ventilhus | DZR-messing BS 2872/CZ132 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 90 °C |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Montering av temperatursensor | Sensorvarmer |
Monteringsversjon | Retur |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Periodemåler [sek] | 3 " |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Strømningskontroll | Nei |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Tetning for konus/sete | NBR / DZR, messing BS 2872 / CZ132 |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Type | AVTB (fast) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
VSP-funksjon – P | Nei |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Ja |