Trykkstyrt vannventil, WVFX 15, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.900 m³/h

003N2410

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv verdi [m³/t]: 1.900, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 15.00 - 29.00, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.39 Kilogram
Nettovekt 1.189 Kilogram
Volume 3.899 Liter
EAN 5702428288217

 

Antall per emballasjeformat 10 stk.
China RoHS compliance Yes
Cv-verdi [gal/min] 2.2 gal/min
Diff. trykk [psi] 145 psi
Differensialtrykk [bar] 10 bar
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Godkjenning C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Godkjenning, filnavn KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kjølemidler uten olje R513A
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel) 1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1/2
Koblingstype G
Koblingstype (kuldemiddel) SAE flare
Kuldemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv verdi [m³/t] 1.9 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 16 bar
Maks. driftstrykk [psig] 232 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 24 bar
Maks. testtrykk [psig] 348 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] 29 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] 420.6 psig
Medier Friskvann
Naturlig saltoppløsning
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar] 45.2 bar
Product Name Description Trykkstyrt vannventil
Produktgruppe Water regulating valves
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Vannventiler tilbehør
SCIP dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier produktnavn WVS/WVTS
Servicebar Vannventil reservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.] 29 bar
Styretrykkområde [bar] [min.] 15 bar
Type WVFX 15
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Åpningskonfigurasjon Åpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm] 15 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 3/5 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality