Trykkstyrt vannventil, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

003N2100

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv verdi [m³/t]: 1.900, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 3.50 - 16.00, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.37 Kilogram
Nettovekt 0.96 Kilogram
Volume 3.68 Liter
EAN 5702422024866

 

Antall per emballasjeformat 10 stk.
China RoHS compliance Yes
Cv-verdi [gal/min] 2.2 gal/min
Diff. trykk [psi] 145 psi
Differensialtrykk [bar] 10 bar
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Godkjenning C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Godkjenning, filnavn KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kjølemidler uten olje R513A
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel) 1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1/2
Koblingstype G
Koblingstype (kuldemiddel) SAE flare
Kuldemidler R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv verdi [m³/t] 1.9 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 16 bar
Maks. driftstrykk [psig] 232 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 24 bar
Maks. testtrykk [psig] 348 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] 29 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] 420.6 psig
Medier Friskvann
Naturlig saltoppløsning
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar] 26.4 bar
Product Name Description Trykkstyrt vannventil
Produktgruppe Water regulating valves
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Vannventiler tilbehør
SCIP dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier produktnavn WVS/WVTS
Servicebar Vannventil reservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.] 16 bar
Styretrykkområde [bar] [min.] 3.5 bar
Type WVFX 15
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Åpningskonfigurasjon Åpner ved stigende kond.trykk
Åpningsstørrelse [mm] 15 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 3/5 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality