AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2.0 m

003N0151

AVTB termostatisk aktuator 20-65 1 m ?14,5 x 87 mm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.56 Kilogram
Nettovekt 0.532 Kilogram
Volume 4.123 Liter
EAN 5702421100080

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB termostatisk aktuator 20-65 1 m ?14,5 x 87 mm
Diameter på temperatursensor [mm] 14.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funksjon Temperaturregulator
Følerkobling M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
Kapillarrørlengde [m] 2 m
Lengde på temperatursensor [mm] 87 mm
Materiale i impulsrør Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensor Kobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] 95 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Periodemåler [sek] 25 "
Produktgruppe Actuators - Temperature
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] 20 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AVTB
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality