AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Innvendige gjenger, Rp 1/2

003N0038

AVDA 15 trykkregulator 0,1-1,2 bar

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.176 Kilogram
Nettovekt 2.111 Kilogram
Volume 4.59 Liter
EAN 5702421100011

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVDA 15 trykkregulator 0,1-1,2 bar
Diameter [mm] 15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 7 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Avlastningsregulator for differensialtrykk
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 1.2 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 0.1 bar
Innstillingstype Adjustable
Kavitasjonfaktor 0.4
Koblingsstørrelse Rp 1/2
Kvs-verdier [m³/h] 1.9 m³/h
Materiale i DP ventilkonus NBR-gummi
Materiale i ventilhus Varmpresset messing, mat. nr. 2.0402 (Ms 58)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 10 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Omløp
Nominelt trykk [bar] 10 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Tilkoblingstyper Innvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykklasse PN 10
Trykkregulator Avlastningsregulator for differensialtrykk
Type AVDA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilspindelposisjon Normalt lukket.
Ventilstørrelse DN 15
VSP-funksjon – P Ja
VSP-funksjon – Q Nei
VSP-funksjon – T Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality