AVTQ, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Utvendige gjenger

003L7016

AVTQ PN16 15/1,6 40C gjenger – retur l-p

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.604 Kilogram
Nettovekt 3.604 Kilogram
Volume 8.99 Liter

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Contain batteries No
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C gjenger – retur l-p
Diameter [mm] 15 mm
Diameter på temperatursensor [mm] 15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funksjon Mengdekompensert temperaturregulator
Følerkobling M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
Gangtid stengt [sek] 4 "
Gangtid åpen [sek] 4 "
Kapillarrørlengde [m] 1 m
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstandard ISO 228/1
Koblingsstørrelse G 3/4 A
Kontrollfaktor 100:1
Kvs-verdier [m³/h] 1.6 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs] 0.05
Lengde på temperatursensor [mm] 90 mm
Materiale i impulsrør Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i reguleringsmembran EPDM
Materiale i temperatursensor Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i ventilhus Rg5 W. nr 2.1096.01
Materiale i ventilkonus EPDM-gummi
Materiale i ventilsete CrNi-stål W.nr. 1.4404
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels alternativ 2 DHW Tappevarmtvann (klor (cl) kontekst maks. 200 PPM)
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Nominelt trykk [bar] 16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Temperature controllers
SCIP dossier nr. 00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f
SCIP dossier produktnavn AVTQ3
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Dele
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] 45 °C
Tetning for konus/sete EPDM / rustfritt stål 1.4571
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Trykklasse PN 16
Type AVTQ
Ventilstørrelse DN 15
VSP-funksjon – P Nei
VSP-funksjon – Q Nei
VSP-funksjon – T Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality