Endestykker med flens, G 3/4

003H6915

Endestykke med flens PN25 DN15 (G3/4)

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.643 Kilogram
Nettovekt 1.643 Kilogram
Volume 1.326 Liter
EAN 5702421545003

 

Description Endestykke med flens PN25 DN15 (G3/4)
Diameter [mm] 15 mm
Emballasjeformat Enkeltpakke
In scope of WEEE and contain batteries No
Koblingsstørrelse G 3/4
MATERIALE Stål
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Pakkeantall 2
Produktgruppe Tailpieces
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Flens
Type Flange tailpieces

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality