Impulsrør, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Kobber Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)
003H6852
Impulsrørsett AV R 1/8##,fi 6x1,5m
Impulsrørsett AV R 1/8##,fi 6x1,5m
Bruttovekt | 0.342 Kilogram |
Nettovekt | 0.342 Kilogram |
Volume | 3.927 Liter |
EAN | 5702421541555 |
Bruttovekt | 0.342 Kilogram |
Nettovekt | 0.342 Kilogram |
Volume | 3.927 Liter |
EAN | 5702421541555 |
Description | Impulsrørsett AV R 1/8##,fi 6x1,5m |
Diameter [mm] | 6 mm |
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
For product type | AV(P)QM (T) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstørrelse | R 1/8 |
Lengde [mm] | 1500 mm |
MATERIALE | Kobber Cu-DHP CW024A H040 |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | Impulse tubes |
Description | Impulsrørsett AV R 1/8##,fi 6x1,5m |
Diameter [mm] | 6 mm |
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] | 50 mm |
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] | 15 mm |
For product type | AV(P)QM (T) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstørrelse | R 1/8 |
Lengde [mm] | 1500 mm |
MATERIALE | Kobber Cu-DHP CW024A H040 |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Accessories - SAC |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | Impulse tubes |