AVQM, PN 16, DN 15, Strømningsmengde [m3/t]: 0.01 - 0.18, Utvendige gjenger, G 3/4 A, Monteringsversjon: Gratis

003H6733

AVQM PN16 15/0,4 /0,2 gjenger – tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.84 Kilogram
Nettovekt 1.84 Kilogram
Volume 4.484 Liter
EAN 5702421542545

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN16 15/0,4 /0,2 gjenger – tur/retur
Diameter [mm] 15 mm
Differensialtrykk for mengdebegrenser – dpd [bar] 0.2 bar
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funksjon Mengderegulator med innvendig reguleringsventil
Innstillingstype None
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstørrelse G 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h] 0.4 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs] 0.02
Materiale i aktuatormembran EPDM
Materiale i CV forsegling Metall
Materiale i CV ventilkonus Avsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i DP forsegling EPDM
Materiale i DP ventilkonus Avsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhus Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Ja
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
Slag [mm] 5 mm
Slitasjefaktor 100 % 0.41
Slitasjefaktor 25 % 0.69
Slitasjefaktor 50 % 0.62
Slitasjefaktor 75 % 0.6
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Ja
Strømningsmengde [m3/t] 0.18 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.] 0.18 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.] 0.01 m³/h
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykklasse PN 16
Trykkregulator Nei
Type AVQM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilspindelposisjon Normalt åpen
Ventilstørrelse DN 15
VSP-funksjon – P Nei
VSP-funksjon – Q Nei
VSP-funksjon – T Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality