AVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Utvendige gjenger, G 1 1/4 A, Monteringsversjon: Mengde
003H6646
AVD PN25 25/8 1-5 gjenger – tur/retur
AVD PN25 25/8 1-5 gjenger – tur/retur
Bruttovekt | 3.963 Kilogram |
Nettovekt | 3.606 Kilogram |
Volume | 9.562 Liter |
EAN | 5702421541661 |
Bruttovekt | 3.963 Kilogram |
Nettovekt | 3.606 Kilogram |
Volume | 9.562 Liter |
EAN | 5702421541661 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVD PN25 25/8 1-5 gjenger – tur/retur |
Diameter [mm] | 25 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Trykkreduksjonsregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 1 1/4 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 8 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Mengde |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Slitasjefaktor 100 % | 0.38 |
Slitasjefaktor 25 % | 0.64 |
Slitasjefaktor 50 % | 0.57 |
Slitasjefaktor 75 % | 0.55 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 5 bar |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 1 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Trykkreduksjonsregulator |
Type | AVD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 25 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVD PN25 25/8 1-5 gjenger – tur/retur |
Diameter [mm] | 25 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Trykkreduksjonsregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 1 1/4 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 8 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Mengde |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Slitasjefaktor 100 % | 0.38 |
Slitasjefaktor 25 % | 0.64 |
Slitasjefaktor 50 % | 0.57 |
Slitasjefaktor 75 % | 0.55 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 5 bar |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 1 bar |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Trykkreduksjonsregulator |
Type | AVD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 25 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |