Impulsrør, 10 mm, G 1/4, Rustfritt stål, DN 80

003G1856

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.374 Kilogram
Nettovekt 0.12 Kilogram
Volume 9.36 Liter
EAN 5715162414347

 

Description Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80
Diameter [mm] 10 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] 80 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] 80 mm
Egnet for ventiltrykk [bar] [Maks.] 40 bar
Egnet for ventiltrykk [bar] [Min.] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
For product type AFPB(-F) 2
For ventilstørrelse DN 80
In scope of WEEE and contain batteries No
Koblingsstørrelse G 1/4
MATERIALE Rustfritt stål
Nominelt trykk [bar] 40 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
SCIP dossier nr. a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier produktnavn AF IMPULSE TUBES (3)
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type Impulse tubes

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality