AFA-olje, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²

003G1045

AFA-OLJE PB25 3-11 32 cm2, sølv

Produktdetaljer

Bruttovekt 10.172 Kilogram
Nettovekt 10.172 Kilogram
Volume 25.751 Liter
EAN 5702421808597

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 32 cm²
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA-OLJE PB25 3-11 32 cm2, sølv
Driftstrykk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farge Silver
Funksjon Trykkavlastningsregulator
Husmateriale Stål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 11 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 3 bar
Innstillingstype Adjustable
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Omløp
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
SCIP dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier produktnavn AFD/A
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Tillatt media Termo oil
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] 11 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] 3 bar
Trykklasse PN 25
Trykkregulator Trykkavlastningsregulator
Type AFA Oil
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality