Trykkstyrt vannventil, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1232

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 1 1/4, Kv verdi [m³/t]: 11.000, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende kond.trykk, Styretrykksomr. [bar]: 4.00 - 17.00, Koblingstype (kuldemiddel): SAE flare

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.288 Kilogram
Nettovekt 3.218 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

Antall per emballasjeformat 4 stk.
China RoHS compliance Yes
Diff. trykk [psi] 145 psi
Differensialtrykk [bar] 10 bar
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husmateriale Støpejern
In scope of WEEE and contain batteries No
Kjølemidler uten olje R513A
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse (kuldemiddel) 1/4 in - 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1 1/4
Koblingstype G
Koblingstype (kuldemiddel) SAE flare
Kuldemidler R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv verdi [m³/t] 11 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 10 bar
Maks. driftstrykk [psig] 145 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 10 bar
Maks. testtrykk [psig] 145 psig
Maks.testtrykk.(kjøl.)[bar] 26.5 bar
Maks.testtrykk.(kjøl.)[psig] 384.3 psig
Medier Friskvann
Naturlig saltoppløsning
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
MWP (kuldemiddel) [bar] 24.1 bar
Product Name Description Trykkstyrt vannventil
Produktgruppe Water regulating valves
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Vannventiler tilbehør
SCIP dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier produktnavn WVS/WVTS
Servicebar Vannventil reservedeler
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.] 17 bar
Styretrykkområde [bar] [min.] 4 bar
Type WVFX 32
UK RoHS compliance Out of scope
Åpningskonfigurasjon Åpner ved stigende kond.trykk

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality