Regulating Combi Valve, FHV, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1015

NRF: 8543326

FHV-R for FJVR, round

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.926 Kg
Nettovekt 0.926 Kg
Volume 3.337 Liter
EAN 5702420047638

 

Balansert testtrykk [bar] 10 bar
Description FHV-R for FJVR, round
Differansetrykk [bar] [Maks.] 6 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.] 6 bar
Flowtemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Koblingsstørrelse 3/4
Produktgruppe Regulating Combi Valve, FHV
SCIP dossier nr. 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
SCIP dossier produktnavn FHV-A and FHV-R
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tappemengde, Kvs-verdi [m3/h] 0.9 m³/h
Type FHV-R
Ventilkobling Danfoss FJVR

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality