Gulvvarmestyring, FH-tilkoblingsbokser, 230.0 V, Utgangsspenning [V] AC: 24, Antall kanaler: 10

088H0017

NRF: 8505865

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Kablet 24V

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.52 Kg
Nettovekt 1.52 Kg
Volume 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

Antall kanaler 10
Antall per emballasjeformat 4 stk.
Antall utganger [stk] 10 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Effekt per utgang [W] [Maks.] 3 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] 230 V
Grensesnitt Kablet 24V
In scope of WEEE Yes
Innfelt Nei
IP-beskyttelsesklasse IP 20
Kjelerelé Ja
Produktbeskrivelse Koblingsboks
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelé Ja
Påvegg Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturkontroll Ja
Type FH Connection Boxes
UK RoHS compliance Out of scope
Utgangsspenning [V] AC 24 V
Varmereguleringstype Floor heating controller hard wired

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality