AB-QM, DN 25, Høy flyt, Uten testplugger, Utvendige gjenger

003Z1224

AB-QM DN25 HF, uten testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.307 Kilogram
Nettovekt 1.307 Kilogram
Volume 7.022 Liter
EAN 5710104092409

 

Aktuatortilslutning M30 x 1.5
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN25 HF, uten testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
Differansetrykk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Materiale i ventilhus DZR-messing (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Nominell mengde [m³/h] 2.7 m³/h
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
SCIP dossier nr. 5b72723b-ff9b-4c0a-9c27-3b7f010de4e9
SCIP dossier produktnavn AB-QM DN25 HF PN16
Slag [mm] 4.5 mm
Starttrykk [kPa] 35 KPa
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningstype Høy flyt
Testplugger Uten testplugger
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
Ventilstørrelse DN 25
Versjon AB-QM

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality