AVP, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Flens, G 2 A
003H6355
NRF: 5640985
AVP PN25 40/20 0,3-2,0 flens – retur
AVP PN25 40/20 0,3-2,0 flens – retur
Bruttovekt | 12.44 Kg |
Nettovekt | 12.308 Kg |
Volume | 25.662 Liter |
EAN | 5702421538807 |
Bruttovekt | 12.44 Kg |
Nettovekt | 12.308 Kg |
Volume | 25.662 Liter |
EAN | 5702421538807 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 40/20 0,3-2,0 flens – retur |
Diameter [mm] | 40 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Differensialtrykkregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 2 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 20 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.05 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Retur |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
SCIP dossier nr. | c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Flens |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 40 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 40/20 0,3-2,0 flens – retur |
Diameter [mm] | 40 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Differensialtrykkregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 2 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 20 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.05 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Retur |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
SCIP dossier nr. | c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Flens |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 40 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |