AFP
AFP

003G1018

AFP DIF.TR.AKT. 0,05-0,35 BAR

Produktdetaljer

Bruttovekt 25.6 kg
Nettovekt 21 kg
EAN 5702421808320

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 630 cm²
Beskrivelse AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 gul
Driftstrykk [bar] [Maks.] 25 bar
Funksjon Differensialtrykkregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 0.35 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 0.05 bar
Innstillingstype Justerbar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Aktuatorer – trykkstrømning
Slag [mm] 7 mm
Strømningskontroll Nei
Trykkregulator Differensialtrykkregulator
Type AFP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality