Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM
032U2251
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruttovekt | 0.314 Kg |
Nettovekt | 0.296 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423000401 |
Bruttovekt | 0.314 Kg |
Nettovekt | 0.296 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702423000401 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
Antall veier | 2/2 |
Application | Åpen |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 1.75 gal/min |
Deleprogramnavn | EV220B 6 - 22 |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 20 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0.1 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 290 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 1.45 psi |
Drift | Servostyrt (membran) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballasjeformat | Industripakning |
Est. tid til å lukke, vann [ms] | 300 ms |
Est. tid til å åpne, vann [ms] | 50 ms |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Husmateriale | Messing |
Identisk produkt | 032U1251 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 1.5 m³/h |
Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. driftstrykk [bar] | 20 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 290 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 30 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 435 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel | EV220B 10B G 12E NC000 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Type | EV220B |
Typedesign | EV220B 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløser | B |
Væskegruppe | 1 |
Åpningsstørrelse [mm] | 10 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/8 in |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
Antall veier | 2/2 |
Application | Åpen |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 1.75 gal/min |
Deleprogramnavn | EV220B 6 - 22 |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 20 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0.1 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 290 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 1.45 psi |
Drift | Servostyrt (membran) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballasjeformat | Industripakning |
Est. tid til å lukke, vann [ms] | 300 ms |
Est. tid til å åpne, vann [ms] | 50 ms |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Husmateriale | Messing |
Identisk produkt | 032U1251 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 1.5 m³/h |
Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. driftstrykk [bar] | 20 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 290 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 30 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 435 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel | EV220B 10B G 12E NC000 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Type | EV220B |
Typedesign | EV220B 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløser | B |
Væskegruppe | 1 |
Åpningsstørrelse [mm] | 10 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/8 in |