Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 3/4, 6.000 m³/h, EPDM

032U1261

NRF: 5640205

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: PZH, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.706 Kilogram
Nettovekt 0.67 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423011193

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 12 stk.
Antall veier 2/2
Application Åpen
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 6.95 gal/min
Deleprogramnavn EV220B 6 - 22
Differansetrykk [bar] [Maks.] 10 bar
Differansetrykk [bar] [min.] 0.3 bar
Differansetrykk [psi] [maks.] 145 psi
Differansetrykk [psi] [min.] 4.35 psi
Drift Servostyrt (membran)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballasjeformat Multipakk
Est. tid til å lukke, vann [ms] 500 ms
Est. tid til å åpne, vann [ms] 200 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretning Enkelt-strømning
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Funksjon NC
Godkjenning PZH
Husmateriale Messing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsmateriale Messing
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer] 3/4
Koblingstype G
Kv verdi [m³/t] 6 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. driftstrykk [bar] 10 bar
Maks. driftstrykk [psig] 145 psig
Maks. testtrykk [bar] 15 bar
Maks. testtrykk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Medietoleransekommentarer Nøytralt medium
Damp maks 4 bar
Temperatur: Spoleavhengig
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 80 °C
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
SCIP dossier nr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier produktnavn EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Servicebar Magnetventil-reservedeler
Spesifikasjonsnøkkel EV220B 18B G 34E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tetningsmateriale EPDM
Type EV220B
Typedesign EV220B 18
UK RoHS compliance Out of scope
Utløser B
Væskegruppe 1
Åpningsstørrelse [mm] 18 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 3/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality