Testventil, MBV 5000

061B7009

EL: 4360082,  NRF: 9007822

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.788 Kilogram
Nettovekt 0.723 Kilogram
Volume 1.118 Liter
EAN 5702423059225

 

Antall innganger [stk] 1 stk.
Antall per emballasjeformat 18 stk.
Antall utganger [stk] 2 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess inkludert Ja
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Testventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Pulsdemper No
SCIP dossier nr. cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier produktnavn MBV 1000-5000
Spesifikasjonsnøkkel MBV5000-3211
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Testfunksjon Felles
Testtrykkoblingsstørrelse 16 x 2
Testtrykkoblingstype M
Trykk gjengeforbi.standard ISO 228-1
Trykk hann/hunn Hunn
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard DIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse 1/4
Trykkområde (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Trykkområde (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.] 180 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.] 0 bar
Type MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgangskoblingstype Flens

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality