Stengeventil, MBV 2000

061B6001

NRF: 9007808

Maks. driftstrykk [bar]: 600.0, Intern koblingstype: G

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.068 Kilogram
Nettovekt 0.067 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423133147

 

Antall per emballasjeformat 60 stk.
Bredde over flater [mm] 24 mm
China RoHS compliance Out of scope
Ekstern kobl. Hann/hunn Hann
Ekstern koblingsstørrelse 1/4
Ekstern koblingstype G
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern koblingsstandard DIN 3852
Intern koblingsstørrelse 1/4
Intern koblingstype G
Maks. driftstrykk [bar] 600 bar
Maks. testtrykk [psig] 8702 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 382 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Stengeventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Spesifikasjonsnøkkel MBV2000-111
Sprengtrykk [bar] 1500 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type MBV 2000
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality