Temperature sensor, MBT 5560, 150 mm, G,1/4
084Z4027
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruttovekt | 0.188 Kg |
Nettovekt | 0.14 Kg |
Volume | 0.652 Liter |
EAN | 5702423211555 |
Bruttovekt | 0.188 Kg |
Nettovekt | 0.14 Kg |
Volume | 0.652 Liter |
EAN | 5702423211555 |
Antall per emballasjeformat | 13 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrørmateriale | AISI 316 Ti |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
Elektrisk kobling | Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forlengelseslengde [tommer] | 1.3 in |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelementtoleranse |
|
Følerinnsats | Fast |
Halslengde [mm] | 33 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innb. lengde [in] | 5.91 in |
Innføringstype | Fast |
Innskytningslengde [mm] | 150 mm |
Innstillingsområde for sender [°C] [maks.] | 200 °C |
Innstillingsområde for sender [°C] [min.] | 0 °C |
Innstillingsområde for sender [°F] [maks.] | 392 °F |
Innstillingsområde for sender [°F] [min.] | 32 °F |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Koblingsmateriale | AISI 316 Ti |
Koblingsstandard | ISO 228 |
Koblingstype | G |
Omgivelsestemperatur [°F] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 85 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsmateriale | Rustfritt stål |
Prosesskoblingsstandard | ISO 228-1-A |
Prosesskoblingstype | G |
Sendertype | Integrert |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/4 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | MBT 5560 |
Typedesign | MBT 5560-0001-0150-10-120 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Antall per emballasjeformat | 13 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrørmateriale | AISI 316 Ti |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
Elektrisk kobling | Angular connector |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forlengelseslengde [tommer] | 1.3 in |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelementtoleranse |
|
Følerinnsats | Fast |
Halslengde [mm] | 33 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innb. lengde [in] | 5.91 in |
Innføringstype | Fast |
Innskytningslengde [mm] | 150 mm |
Innstillingsområde for sender [°C] [maks.] | 200 °C |
Innstillingsområde for sender [°C] [min.] | 0 °C |
Innstillingsområde for sender [°F] [maks.] | 392 °F |
Innstillingsområde for sender [°F] [min.] | 32 °F |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Koblingsmateriale | AISI 316 Ti |
Koblingsstandard | ISO 228 |
Koblingstype | G |
Omgivelsestemperatur [°F] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 85 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsmateriale | Rustfritt stål |
Prosesskoblingsstandard | ISO 228-1-A |
Prosesskoblingstype | G |
Sendertype | Integrert |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/4 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | MBT 5560 |
Typedesign | MBT 5560-0001-0150-10-120 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |