Temperature sensor, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000

084Z4321

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.106 Kg
Nettovekt 0.101 Kg
Volume 0.39 Liter
EAN 5702423163175

 

Antall klemmer [stk] 3 stk.
Antall per emballasjeformat 15 stk.
Besk.rør mm 8 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.31 in
Brukt til produkt MBT 5116
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Slim-line
Elektrisk koblingsstørrelse 3 terminaler
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Forlengelseslengde [tommer] 1.97 in
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Halslengde [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 3.94 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 100 mm
Kapslingsgrad IP IP00
Ledninger [stk] 2 stk.
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 156
Typedesign MBT 156-S01-100-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality