Temperature sensor, AKS 25 W4
084N2060
Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Electrical connection size: Pg 11
Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Electrical connection size: Pg 11
Bruttovekt | 0.16 Kg |
Nettovekt | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Bruttovekt | 0.16 Kg |
Nettovekt | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.32 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 80 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 3.15 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. kommentarer | Hann og hunn |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
Emballasjeformat | Multipakk |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtoleranse | Klasse B |
Følerinnsats | Utskiftbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstandard | ISO 228 |
Koblingstype | G |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -70 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 356 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -94 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] | 356 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 180 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsstandard | ISO 228-1-A |
Prosesskoblingstype | G |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/2 |
Type | AKS 25 W4 |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
Besk.rør mm | 8 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.32 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 80 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 3.15 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. kommentarer | Hann og hunn |
Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
Emballasjeformat | Multipakk |
Føler elem. motstand [ohm] | 1000 |
Føler elementtype | Pt |
Følerelement [stk] | 1 stk. |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtoleranse | Klasse B |
Følerinnsats | Utskiftbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstandard | ISO 228 |
Koblingstype | G |
Ledninger [stk] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -70 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 356 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -94 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] | 356 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 180 °C |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsstandard | ISO 228-1-A |
Prosesskoblingstype | G |
SCIP dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/2 |
Type | AKS 25 W4 |