Temperature sensor insert, MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000

084Z4304

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 3252; MBT 5252

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.056 Kg
Nettovekt 0.052 Kg
Volume 0.078 Liter
EAN 5702423163731

 

Antall klemmer [stk] 3 stk.
Antall per emballasjeformat 12 stk.
Besk.rør mm 6 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.24 in
Brukt til produkt MBT 3252
MBT 5252
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Kabel
Elektrisk koblingsstørrelse 2-leder
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forlengelseslengde [tommer] 1.97 in
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Halslengde [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 3.94 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 100 mm
Kapslingsgrad IP IP00
Ledninger [stk] 2 stk.
Product Name Description Temperature sensor insert
Produktgruppe Accessories, sensors
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 152
Typedesign MBT 152-001-0100-00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality