Sensor pocket, MBT 120
084Z3076
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Bruttovekt | 0.11 Kg |
Nettovekt | 0.108 Kg |
Volume | 0.165 Liter |
EAN | 5702423227389 |
Bruttovekt | 0.11 Kg |
Nettovekt | 0.108 Kg |
Volume | 0.165 Liter |
EAN | 5702423227389 |
Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
Besk.rør mm | 11 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.43 in |
Beskyttelsesrørmateriale | AISI 316 Ti |
Brukt til produkt | MBT 3560, MBT 5560 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innb. lengde [in] | 3.94 in |
Innføringstype | Fast |
Innskytningslengde [mm] | 100 mm |
Intern koblingsstørrelse | 1/2 |
Intern koblingstype | G |
Koblingsmateriale | AISI 316 Ti |
Koblingsstandard | ISO 228 |
Koblingstype | G |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsmateriale | AISI 316 Ti |
Prosesskoblingsstandard | ISO 228-1-A |
Prosesskoblingstype | G |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/2 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | MBT 120 |
Typedesign | MBT 120-630-100-C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
Besk.rør mm | 11 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.43 in |
Beskyttelsesrørmateriale | AISI 316 Ti |
Brukt til produkt | MBT 3560, MBT 5560 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innb. lengde [in] | 3.94 in |
Innføringstype | Fast |
Innskytningslengde [mm] | 100 mm |
Intern koblingsstørrelse | 1/2 |
Intern koblingstype | G |
Koblingsmateriale | AISI 316 Ti |
Koblingsstandard | ISO 228 |
Koblingstype | G |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prosesskobling hann/hunn | Hann |
Prosesskoblingsmateriale | AISI 316 Ti |
Prosesskoblingsstandard | ISO 228-1-A |
Prosesskoblingstype | G |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Størrelse på prosesstilkobling | 1/2 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | MBT 120 |
Typedesign | MBT 120-630-100-C |
UK RoHS compliance | Out of scope |