Sensor pocket, MBT 120

084Z3033

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.096 Kg
Nettovekt 0.092 Kg
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

Antall per emballasjeformat 40 stk.
Besk.rør mm 11 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.43 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
Brukt til produkt MBT 3560, MBT 5560
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 1.97 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 50 mm
Koblingsmateriale AISI 316 Ti
Koblingsstandard ANSI/ASME B1.20
Koblingstype NPT
Product Name Description Sensor pocket
Produktgruppe Accessories, sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale AISI 316 Ti
Prosesskoblingsstandard ANSI/ASME B1.20.1
Prosesskoblingstype NPT
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på prosesstilkobling 1/2-14
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 120
Typedesign MBT 120-630-050-8
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality