Sensor pocket, AKS 120
084N2040
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Bruttovekt | 0.139 Kg |
Nettovekt | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Bruttovekt | 0.139 Kg |
Nettovekt | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Besk.rør mm | 7 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.28 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 50 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 1.97 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingstype | Sveis |
Kommentarer | BESKYTTELSESSLANGE |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prosesskoblingsmerknader | Sveisbar |
Prosesskoblingstype | Ø |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Størrelse på prosesstilkobling | 22 |
Type | AKS 120 |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Besk.rør mm | 7 mm |
Beskyttelsesrør [in] | 0.28 in |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 50 mm |
Beskyttelsesrørlengde [tommer] | 1.97 in |
Beskyttelsesrørmateriale | Stainless steel |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingstype | Sveis |
Kommentarer | BESKYTTELSESSLANGE |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prosesskoblingsmerknader | Sveisbar |
Prosesskoblingstype | Ø |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Størrelse på prosesstilkobling | 22 |
Type | AKS 120 |