Temperature sensor, MBT 5252, 100 mm, G,1/2

084Z2052

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.429 Kg
Nettovekt 0.421 Kg
Volume 1.433 Liter
EAN 5702423292745

 

Antall klemmer [stk] 2 stk.
Antall per emballasjeformat 8 stk.
Besk.rør mm 10 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.4 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Type B
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 16
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 2 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Utskiftbar
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 3.94 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 100 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Koblingsmateriale Rustfritt stål
Koblingsstandard ISO 228
Koblingstype G
Ledninger [stk] 2 stk.
Omgivelsestemperatur [°F] 194 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 90 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale Rustfritt stål
Prosesskoblingsstandard ISO 228-1-A
Prosesskoblingstype G
SCIP dossier nr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Størrelse på prosesstilkobling 1/2
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5252
Typedesign MBT 5252-0110-0100-0202-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality