Thermostat, RT107
017-513566
EL: 5492510,
NRF: 9007424
Temperature range [°C]: 70 - 150, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP66
Temperature range [°C]: 70 - 150, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP66
Bruttovekt | 0.956 Kg |
Nettovekt | 0.872 Kg |
Volume | 2.64 Liter |
EAN | 5702423119615 |
Bruttovekt | 0.956 Kg |
Nettovekt | 0.872 Kg |
Volume | 2.64 Liter |
EAN | 5702423119615 |
Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 8 °C |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] | 1.8 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 25 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 6 °C |
Differansetype | Justerbar |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 10A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Følerlommelengde min. [mm] | 112 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 4 13/32 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 4 1/4 in |
Følertype | Ekstern pære |
Godkjenning |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 78 3/4 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Ladetype | Delvis |
Maks. følertemperatur [°C] | 215 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 419 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeskrivelse | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
SCIP dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicebar | Kontaktsystemer |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Type | RT107 |
UK RoHS compliance | Yes |
Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 8 °C |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] | 1.8 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 25 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 6 °C |
Differansetype | Justerbar |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 10A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Følerlommelengde min. [mm] | 112 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 4 13/32 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 4 1/4 in |
Følertype | Ekstern pære |
Godkjenning |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 78 3/4 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Ladetype | Delvis |
Maks. følertemperatur [°C] | 215 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 419 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeskrivelse | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
SCIP dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicebar | Kontaktsystemer |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Type | RT107 |
UK RoHS compliance | Yes |