Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5115
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 0.70
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 0.70
Bruttovekt | 0.138 Kg |
Nettovekt | 0.11 Kg |
Volume | 0.491 Liter |
EAN | 5702428825467 |
Bruttovekt | 0.138 Kg |
Nettovekt | 0.11 Kg |
Volume | 0.491 Liter |
EAN | 5702428825467 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 600 mm |
Brukt til produkt | ETS 6 |
China RoHS compliance | Yes |
Deleprogramnavn | ETS 6 |
Elektrisk kontakt | JST XHP-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] DC | 12 V |
Godkjenning |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Identisk produkt | 034G5110 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | E |
Kabellengde [m] | 0.7 m |
Kabellengde [m] | 27.5 in |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Electric valve accessories |
SCIP dossier nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier produktnavn | Electric control valve coil(8) |
Servicebar | Nei |
Spoleresistans [Ohm] | 46 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Strøm område [A] | 0.26 A |
Strømforbruk [W] | 3 W |
Type | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-klasse | UL CLASS 105 (A) |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Beskyttelsesrørlengde [mm] | 600 mm |
Brukt til produkt | ETS 6 |
China RoHS compliance | Yes |
Deleprogramnavn | ETS 6 |
Elektrisk kontakt | JST XHP-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] DC | 12 V |
Godkjenning |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Identisk produkt | 034G5110 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | E |
Kabellengde [m] | 0.7 m |
Kabellengde [m] | 27.5 in |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Electric valve accessories |
SCIP dossier nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier produktnavn | Electric control valve coil(8) |
Servicebar | Nei |
Spoleresistans [Ohm] | 46 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Strøm område [A] | 0.26 A |
Strømforbruk [W] | 3 W |
Type | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-klasse | UL CLASS 105 (A) |