Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.03 Kg
Nettovekt 0.029 Kg
Volume 0.062 Liter
EAN 5702423286416

 

Antall per emballasjeformat 40 stk.
Besk.rør mm 4.2 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.17 in
Beskyttelsesrørmateriale Brass
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. kommentarer Integrert
Elektrisk kobling Deutsch DT04
Elektrisk koblingsstørrelse 2 pin
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 1000
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 1.1 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 28 mm
Kabeltype N/A
Kapslingsgrad IP IP67
Koblingsmateriale Messing
Koblingstype G
Ledninger [stk] 2 stk.
Omgivelsestemperatur [°F] 257 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 125 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale Messing
Prosesskoblingsstandard ISO 228-1-A
Prosesskoblingstype G
SCIP dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling 1/4
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3270
Typedesign MBT 3270-02000-028-C0C00-000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality