Filter drier, shell, DCR
023U1009
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 3/8 in
Bruttovekt | 14.89 Kg |
Nettovekt | 14.03 Kg |
EAN | 5715162791660 |
Bruttovekt | 14.89 Kg |
Nettovekt | 14.03 Kg |
EAN | 5715162791660 |
Antall kjerner | 1 |
Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
Brakettt | Nei |
China RoHS compliance | Yes |
Deksel | Plugg |
Deleprogramnavn | DCR |
Deler inkludert | 1 Flat gasket |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Godkjenning |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Husmateriale | Stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapselvolum [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Kapselvolum [l] | 2 L |
Kategori | I |
Kjerneformatkode | 48 cu.in. |
Kobling loddestørrelse [tommer] | 1 3/8 in |
Koblingsmateriale | Stål |
Koblingsstandard | EN 1254-1 |
Koblingstype | Lodding, ODF |
Kuldemidler | R744 |
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Maks. driftstrykk [bar] | 90 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 1305 psig |
Merke | ELIMINATOR |
Netto volum [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Nettovolum [l] | 1.6 L |
Port connection type | NPT |
Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1/4 in |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktgruppe | Filter driers |
Produkttilbehør | DCR-tilbehør |
Servicebar | DCR-reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -67 °F |
Type | DCR |
Typedesign | DCR 04811B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL-godkjente kjølemidler | R744 |
Væskegruppe | 2 |
Væskehette [Kw] | 148.3 |
Væskehette [TR] | 42.17 |
Antall kjerner | 1 |
Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
Brakettt | Nei |
China RoHS compliance | Yes |
Deksel | Plugg |
Deleprogramnavn | DCR |
Deler inkludert | 1 Flat gasket |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Godkjenning |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Husmateriale | Stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapselvolum [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Kapselvolum [l] | 2 L |
Kategori | I |
Kjerneformatkode | 48 cu.in. |
Kobling loddestørrelse [tommer] | 1 3/8 in |
Koblingsmateriale | Stål |
Koblingsstandard | EN 1254-1 |
Koblingstype | Lodding, ODF |
Kuldemidler | R744 |
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Maks. driftstrykk [bar] | 90 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 1305 psig |
Merke | ELIMINATOR |
Netto volum [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Nettovolum [l] | 1.6 L |
Port connection type | NPT |
Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1/4 in |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktgruppe | Filter driers |
Produkttilbehør | DCR-tilbehør |
Servicebar | DCR-reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -67 °F |
Type | DCR |
Typedesign | DCR 04811B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL-godkjente kjølemidler | R744 |
Væskegruppe | 2 |
Væskehette [Kw] | 148.3 |
Væskehette [TR] | 42.17 |