Filtertørker, skall, DCR

023U0996

Koblingsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovekt 23.12 Kg
Nettovekt 19.78 Kg
Volume 65.221 Liter
EAN 5715162791523

 

Antall kjerner 2
Antall per emballasjeformat 1 stk.
Brakettt Nei
China RoHS compliance Yes
Deksel Plugg
Deleprogramnavn DCR
Deler inkludert 1 Flat gasket
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Godkjenning CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Husmateriale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapselvolum [foz US] 135 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l] 4 L
Kategori II
Kjerneformatkode 96 cu.in.
Kobling loddestørrelse [tommer] 1 5/8 in
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard EN 1254-1
Koblingstype Lodding, ODF
Kuldemidler R744
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. driftstrykk [bar] 90 bar
Maks. driftstrykk [psig] 1305 psig
Merke ELIMINATOR
Netto volum [foz US] 98 Fluid Ounce US
Nettovolum [l] 2.9 L
Port connection type NPT
Portstørrelse (nominell) [tommer] 1/4 in
Product Name Description Filtertørker, skall
Produktgruppe Filter driers
Produkttilbehør DCR-tilbehør
Servicebar DCR-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -67 °F
Type DCR
Typedesign DCR 09613B
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL-godkjente kjølemidler R744
Væskegruppe 2
Væskehette [Kw] 217.1
Væskehette [TR] 61.73

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality